เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-13507 Kelston® Towel ring
Kohler

K-13507 Kelston® Towel ring

Kelston accessories offer a unique blend of traditional design elements and modern accents to complement a range of bathroom designs with fresh sophistication. Featuring smart details like the pivot action of the toilet tissue holder, Kelston accessories enhance convenience and help simplify routine tasks.

  • 7-3/16" W x 3-15/16" D x 8-1/8" H
  • The Kelston collection including faucets, fixtures and accessories create a well-coordinated design throughout the entire bath or powder room.
  • Tools & installation template included
  • Lifetime Limited Warranty guarantees finish and function for life

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-k-13507
  • Product familyTowel Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kelston®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-06-22
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_91
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rings
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)