เผยแพร่สินค้าของคุณ
Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with reversible drain
Kohler

Devonshire® 60" x 32" Heated BubbleMassage™ air bath with reversible drain

Relax in beauty with this classically designed Heated Bubblemassage air bath. Revealing traditional, elegant lines, the Devonshire offers old-world appeal in a sleek silhouette. Lumbar supports and armrests invite you to lean back and relax, while heated airjets release thousands of bubbles to massage your body at the level of intensity you prefer, helping to center your mind and release tension in your muscles.

Features

  • 120 airjets release thousands of heated bubbles that surround and support the body in a warm massage
  • Variable-speed blower lets you adjust massage intensity to 18 levels
  • Built-in heater
  • Automatic and manual purge cycles remove residual water from air channels after use
  • 60-minute automatic shutoff timer
  • Molded lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing.
  • Keypad control
  • Textured bottom surface

Technology

  • Heated BubbleMassage™ technology warms and humidifies air before it enters the bath

Material

  • Acrylic

Installation

  • Drop-in
  • Reversible drain
  • 120 V electrical requirement allows for easy installation with standard outlet
  • Requires two dedicated circuits

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-1357-GH
  • Product familyBathtubs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Devonshire®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20
  • กว้าง (นิ้ว)32
  • ความลึก (นิ้ว)60
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • รหัส ETIMEC011609
  • ชื่อ ETIMBath
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs