เผยแพร่สินค้าของคุณ
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This traditional-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

Features

  • Single-function rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup
  • Optimized sprayface for maximum performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) maximum flow rate

Technology

  • Katalyst® air-induction technology infuses water with air, creating bigger drops for a more powerful spray

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-13693-G
  • Product familyShowerhead
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contemporary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.75
  • กว้าง (นิ้ว)10.44
  • ความลึก (นิ้ว)10.44
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers