เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-13696-G Contemporary 10" single-function 1.75 gpm rainhead with Katalyst® air-induction technology

Enjoy a shower that simulates the soaking deluge of a warm summer downpour. This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, thoroughly drenching overhead shower experience. Its clean good looks and durable finish coordinate with many other KOHLER faucets and accessories.

FEATURES

  • Single-function rain showerhead.
  • MasterClean™ spray nozzles prohibit mineral buildup for easy cleaning.
  • Katalyst® Spray Technology with air induction ball joint.
  • Optimized sprayface for maximum performance.
  • 1.75 gallon (6.6 L) per minute flow rate.

Material

  • Solid brass construction.

Installation

  • 1/2" - 14 NPT connection.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-13696-G
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contemporary Square
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.75
  • กว้าง (นิ้ว)10
  • ความลึก (นิ้ว)10
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers