เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-14562 Contemporary 24" grab bar
Kohler

K-14562 Contemporary 24" grab bar

Featuring a contemporary design, this grab bar brings a decorative yet functional accent to your bath or shower. This bar meets ADA standards, providing the safety and support you need. Its fluid lines also make for easy cleaning.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Tools and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-14562
  • Product familyGrab Bars
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Contemporary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.81
  • กว้าง (นิ้ว)26.81
  • ความลึก (นิ้ว)2.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)