เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology
    Kohler

    K-14786 Loure® 2.5 gpm single-function showerhead with Katalyst® air-induction technology

    This Loure single-function showerhead brings innovation to your bathroom with Katalyst, a cutting-edge technology that intensifies the flow of water for a completely indulgent showering experience. With a new nozzle pattern, internal waterway design, and air-induction system, this technology maximizes every water drop and creates a richer, more intense flow of water that heightens the shower's sensory experience. By infusing two liters of air per minute, Katalyst delivers a powerful, voluptuous spray that clings to the body with larger, fuller water drops.

    FEATURES

    • Single-function spray with 66 MasterClean™ nozzles.
    • MasterClean™ spray nozzles prohibit mineral build-up.
    • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate.
    • Note: This product cannot be shipped to California and Colorado.

    Installation

    • 1/2" - 14 NPT connection.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-14786
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loure®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.87
    • กว้าง (นิ้ว)6.31
    • ความลึก (นิ้ว)5.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers