เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod
    Kohler

    K-15265-4NDRA Coralais® Widespread bathroom sink faucet with lever handles, less drain and lift rod

    Bring a sleek, simple design to your bathroom with Coralais faucets and accessories. This Coralais bathroom sink faucet is outfitted with two lever handles marked with red and blue indicators for easy control of water temperature. This faucet includes easy-to-install and leak-free UltraGlide® valves.

    • FEATURES
    • Two lever handles allow for both volume and temperature control.
    • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
    • 4-1/4" spout reach.
    • Red/blue indexing.
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable perfor
    • Handles pre-assembled on KOHLER Ultraglide™ Ceramic Disc Valves to simplify installation.
    • Coordinates with Coralais faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
    • Material
    • Premium Metal Construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
    • Installation
    • For 8" (203mm) to 16" (406 mm) centers.
    • Widepsread
    • NEW Quick-Connect hose connections make widespread faucet installation a snap

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product dimensions:

      L 6-1/4", H 4", W 21-1/8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-15265-4NDRA
    • Product familySink Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coralais®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม