เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet
Kohler

K-16012-5 Triton® Wristblade lever handles for widespread base faucet

With practical design and solid brass construction, Triton faucets and accessories are an exceptional value. These competitively priced Triton wristblade lever handles complement widespread lavatory and kitchen sink base faucets and feature Polished Chrome finish. Vandal-resistant red and blue index buttons are supplied for your convenience.

Features

  • Polished Chrome wristblade lever handles.
  • Required to complete Triton widespread lavatory and Triton widespread kitchen sink base faucets.
  • Supplied with both Polished Chrome and vandal-resistant red and blue index buttons for your convenience.

Material

  • Solid-brass construction for durability and reliability.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-16012-5
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Triton®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.37
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)1.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets