เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles
Kohler

K-16238-3 Margaux® Vertical spray bidet faucet with cross handles

Margaux offers a unique blend of traditional design elements and modern fluidity to complement your bath with refreshed sophistication. This two-handle bidet faucet set includes everything needed to outfit your bidet, including cross-style handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Flexible connections for easy installation.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with cross handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-16238-3
  • Product familyBidet Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Margaux®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.12
  • กว้าง (นิ้ว)5.5
  • ความลึก (นิ้ว)8.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets