เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar
    Kohler

    K-1687 Sonata® 48" x 36" x 90" center drain shower stall with integral high-dome ceiling, requires grab bar

    With an integrated high-dome ceiling and a spacious design, this Sonata shower stall offers ample room for comfortable showering. Integral ledges provide space for your shampoos, soaps, and other shower accessories. The stall is predrilled for the Sonata accessory kit, consisting of a grab bar and shelf. A removable corner shower seat is an optional accessory.

    FEATURES

    • Integral soap ledges.
    • Single threshold for alcove installation.
    • Center drain.
    • Requires the K-9459 Sonata accessory kit (sold separately).
    • Please contact your distributor for this product's pricing information.

    Material

    • Acrylic.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-1687
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sonata®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)90
    • กว้าง (นิ้ว)48
    • ความลึก (นิ้ว)36
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors