เผยแพร่สินค้าของคุณ
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink
    Kohler

    Derring® 19-1/2" oval undermount bathroom sink

    Inspired by studio pottery, the KOHLER® Derring collection celebrates the inherent beauty and authenticity of handcrafted ceramics. Each oval undermount bathroom sink is a one-of-a-kind creation, finished with unique artisanal glazes that produce fascinating surface effects .A hand-carved texture accentuates the subtle tonal variations of the glazes. Featured in neutral hues, this sink can be the centerpiece of your bath, or it can serve as a unifying element that pulls everything else together.

    • Oval basin with carved textural pattern
    • Artisanal glazes are easy to care for and durable
    • Neutral hues complement a wide range of fixtures and faucets
    • Natural glaze variations make each sink unique yet beautifully complementary when paired side-by-side
    • Fits KOHLER® Caxton 14" x 17" (355.5 x 432 mm) countertop cutout
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-17889-RL
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Derring®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.19
    • กว้าง (นิ้ว)16.38
    • ความลึก (นิ้ว)19.38
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEG015110
    • ชื่อ ETIMGutters/tanks
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks