เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-2053-L Soho® 20" x 18" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 8" widespread faucet holes and left-hand soap dispenser hole

    When your lavatory needs to handle high-volume traffic, premium KOHLER materials are more important than ever. Crafted of vitreous china, your Soho wall-mount lavatory will provide a lifetime of beauty thanks to our exclusive KOHLER glaze. This remarkably hard, glossy finish protects the surface for a clean, sanitary sink that maintains its polished shine through years of busy use. This model also features drillings for a concealed arm carrier, a left-hand soap dispenser and a faucet with 8" centers.

    FEATURES

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • Constructed of vitreous china.
    • 20" x 18"
    • Wall-mount installation.
    • Faucet not included.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • Includes soap dispenser drilling on left.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2053-L
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soho®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7
    • กว้าง (นิ้ว)18
    • ความลึก (นิ้ว)20
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks