เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin
    Kohler

    K-20703 Veil® Tall Vessel/pedestal bathroom sink basin

    Veil's flowing and immaculately balanced curves evoke a sculpted simplicity in tune with contemporary style. This Veil tall vessel sink basin utilizes innovative Supramic technology to create a thin-edged, modern design without sacrificing durability. Enhanced by a high-gloss finish, the basin's sleek, organic shape is easy to clean. Pair it with the Veil pedestal, or place it atop a low vanity for a dramatic above-counter vessel installation.

    Features

    • Round basin.
    • Unique tall design creates a striking vessel installation on a low-profile vanity.
    • Can be combined with the K-20702 Veil pedestal to create the K-20701 Veil pedestal sink.
    • Overflow drain.
    • Innovative Supramic technology provides superior strength and ultra-thin edge profiles.
    • Includes color-matched overflow cap and color-matched brass drain cover.
    • Drain extension included for ease of installation.
    • Coordinates with other products in the Veil collection.

    Material 

    • Fireclay with Supramic technology.

    Installation

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Vessel or pedestal.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-20703
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Veil® Tall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15.06
    • กว้าง (นิ้ว)15.98
    • ความลึก (นิ้ว)15.98
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks