เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    With classic curves and a hint of contemporary flair, the Serif sink offers a unique style that fits a variety of bathroom decors. Combine this basin with other products in the Serif collection to carry the sophisticated look throughout your bathroom.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2075-1
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Serif®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.25
    • กว้าง (นิ้ว)22.12
    • ความลึก (นิ้ว)16.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks