เผยแพร่สินค้าของคุณ
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink
    Kohler

    Brazn™ 23" rectangular semi-recessed vessel bathroom sink

    Brazn brings a new angle to minimalism. Unadorned yet refined, the Brazn bathroom sink proclaims every shape is a statement in simplicity and a departure from tradition. Purposeful in every detail and bold in any space.

    Features

    • Brass drain and color-matched brass drain cover.
    • Single faucet hole.
    • With overflow.
    • Rectangular basin.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-21059-1
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brazn™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.19
    • กว้าง (นิ้ว)23
    • ความลึก (นิ้ว)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks