เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" rectangular drop-in bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts™ bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. A gentle curve in the raised rim adds balanced detailing while helping to keep your vanity top free from splashes. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Rectangular basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Drop-in

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-21781
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artifacts™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.81
  • กว้าง (นิ้ว)16.32
  • ความลึก (นิ้ว)20.89
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks