เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
Tempered® Robe hook
    Kohler

    Tempered® Robe hook

    The design of the Tempered collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any bath decor. Coordinate this robe hook with Tempered faucets and accessories to complete the look of your bathroom.

    Features

    • Coordinates with other products in the Tempered collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-21956
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tempered™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2.24
    • กว้าง (นิ้ว)2.05
    • ความลึก (นิ้ว)2.99
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • รหัส ETIMEG017210
    • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks