เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2202-1 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Round basin.
    • Overflow drain.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2202-1
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Brookline®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.38
    • กว้าง (นิ้ว)19
    • ความลึก (นิ้ว)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks