เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-22034 Simplice® bar sink faucet
Kohler

K-22034 Simplice® bar sink faucet

Ideal as a secondary sink for entertaining, food prep, and cleanup, this Simplice bar sink faucet combines an elegant, universal design with exceptional ergonomics and functionality. Coordinate this faucet with a Simplice primary kitchen sink faucet.


FEATURES

  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.
  • High-arch swing spout with 180-degree rotation offers superior clearance for filling pitchers, chilling bottles, and cleanup.
  • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage.
  • 1.5 gal/min (5.7 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)]

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Single-hole installation.
  • Flexible supply lines simplify installation.

Water Conservation & Rebates

  • This product meets water savings requirements for CALGreen and Colorado SB 14-103.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-22034
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Simplice®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)13
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)7.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets