เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

A simple minimalist collection. It is modern and pure, allowing you to create your own space and define your own design.

FEATURES

  • A perfect complement to our Components suite of products.
  • Suitable for any living space, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
  • Dimmable, integrated LED emits a beautiful light at the perfect color temperature.
  • Can be mounted vertically or horizontally.
  • Suitable for damp locations, per UL 1598.

Material

  • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
  • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

Installation

  • Installation hardware included.

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-23464-SCLED
  • Product familyLighting Fixture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)5.12
  • กว้าง (นิ้ว)24
  • ความลึก (นิ้ว)3.25
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures