เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2210-G Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Highlight your bath or powder room counter with the elegant Caxton basin. Caxton creates a sleek transition from the smooth oval basin to just about any solid-surface countertop and features a glazed underside that matches the basin's color. This easy-to-clean and versatile sink complements contemporary and traditional bathrooms.  

    Features

    • Oval basin with glazed underside.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 19-1/4", Height 7-1/2", Width 16-1/4"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-2210-G
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Caxton®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks