เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this pedestal sink features decorative edges that resemble crown molding with its rich detailing and refined presence.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Refined rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2239-1 basin and the K-2267 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Pedestal

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2238-1
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)34.38
    • กว้าง (นิ้ว)19.88
    • ความลึก (นิ้ว)24.19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks