เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes
Kohler

K-2239-4 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with 4" centerset faucet holes

An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this sink features decorative edges that resemble crown molding. With its rich detailing and refined presence, the basin combines with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

Features

  • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
  • Refined rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2238-4 Memoirs pedestal sink.
  • Combines with the K-30009 Memoirs console table legs to create a complete console table solution.
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

Material

  • Fireclay.

Installation

  • Pedestal or console table.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-2239-4
  • Product familySinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8
  • กว้าง (นิ้ว)24.17
  • ความลึก (นิ้ว)19.88
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักFireclay
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks