เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2240 Vintage® Undermount bathroom sink

    Distinguished by a deep elliptical basin, this sink offers classic style. The wide shape and sweeping sides rest under the counter for a versatile look that complements any bath or powder room decor.

    FEATURES

    • Classic elliptical basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2240
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vintage®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8
    • กว้าง (นิ้ว)14.37
    • ความลึก (นิ้ว)23.87
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks