เผยแพร่สินค้าของคุณ
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 30" pedestal/console table bathroom sink

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines and molded edges of this basin evoke the splendor of fine antiques. Pair this sink with the Memoirs pedestal or console table legs for a coordinated collection.

    Features

    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Elegant rectangular basin
    • Overflow drain
    • Combines with the K-2267 pedestal to create the K-2268-8 Memoirs pedestal sink
    • Combines with the K-30003 console table legs to create a Memoirs console table
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Console table or pedestal

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2269-8
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memoirs®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.75
    • กว้าง (นิ้ว)22.19
    • ความลึก (นิ้ว)30.69
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks