เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    A clean, understated rim and a flat bottom make the Chord sink a compelling contemporary choice for your bathroom. The shallow basin offers a sleek alternative to traditional designs.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Unique shallow basin.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2331-1
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chord®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.75
    • กว้าง (นิ้ว)18.63
    • ความลึก (นิ้ว)16.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks