เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Parallel® Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.2 gpm

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • 8" (203 mm) spout height
  • 5-3/8" (137 mm) spout reach
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Includes pop-up drain with lift rod and 1-1/4" (32 mm) tailpiece
  • Ideal for vessel sink applications
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Single hole
  • Preattached flexible supply lines simplify installation

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-23475-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parallel®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-01-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)10.24
  • กว้าง (นิ้ว)1.89
  • ความลึก (นิ้ว)5.36
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets