เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm
    Kohler

    Parallel® Widespread bathroom sink faucet, 0.5 gpm

    The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

    Features

    • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
    • 5" (127 mm) spout reach
    • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
    • Metal touch-activated drain with 1-1/4" tailpiece
    • Coordinates with other products in the Parallel collection

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Three-hole installation for 8" - 16" centers
    • Flexible supply lines and quick-connect fittings simplify installation

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-23484-4N
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parallel®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.06
    • กว้าง (นิ้ว)8
    • ความลึก (นิ้ว)5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEG015610
    • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets