เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2388 Inscribe® Wading Pool® Vessel bathroom sink

    An alluring contrast of shapes defines the Inscribe Wading Pool sink. The deep, circular cast iron basin has gently sloping walls descending to a precisely squared bottom with centered drain.


    Features

    • Circular basin with sloping walls.
    • Centered drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Vessel

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 16-1/2", Height 6-1/2", Width 16-1/2"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-2388
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Inscribe®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks