เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kelston® Pedestal sink base
Kohler

Kelston® Pedestal sink base

This Kelston® pedestal combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Pair this pedestal with the Kelston® basin for a complete pedestal sink.

Features

  • Combines with the K-24051 basin to create the K-24050 Kelston pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Kelston collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Pedestal

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-24052
  • Product familySink Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kelston®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)28.99
  • กว้าง (นิ้ว)7.46
  • ความลึก (นิ้ว)7.78
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017910
  • ชื่อ ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties