เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riff™ 5" cabinet pull
Kohler

Riff™ 5" cabinet pull

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This cabinet pull combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Coordinates with other products in the Riff collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-24435
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riff™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.12
  • กว้าง (นิ้ว)6.12
  • ความลึก (นิ้ว)1.74
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware