เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-24759 Modern Toilet paper holder
Kohler

K-24759 Modern Toilet paper holder

Inspired by minimalist design, the Modern collection pairs slim, restrained lines with elegantly flared shapes. This Modern toilet tissue holder complements a wide range of bathroom faucets from transitional to contemporary.

FEATURES

  • Pivoting holder makes changing toilet tissue quick and simple.
  • Coordinates with other Modern accessories.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware and installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-24759
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modern
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2
  • กว้าง (นิ้ว)3.06
  • ความลึก (นิ้ว)8.87
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers