เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink

    Shaped as if floating atop a woodsy brook, this Leaf vessel-style sink conveys a sense of nature and harmony with its gentle upturned curves. The countertop mounting makes for a stunning focal point in your bath. A polished chrome overflow cover adds the finishing touch.

    FEATURES

    • Overflow drain with included K-4061 Polished Chrome cap.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Vessel

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2530
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Leaf™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.25
    • กว้าง (นิ้ว)15
    • ความลึก (นิ้ว)23.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFireclay
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks