เผยแพร่สินค้าของคุณ
Purist® 5" cabinet pull
Kohler

Purist® 5" cabinet pull

Purist accessories combine architectural forms with sensual design lines for a modern, minimalist look. Featuring a straight bar style and modern appearance, this cabinet pull brings understated style to your bath or powder room, blending in beautifully with the Purist® Collection.

Features

  • Coordinates with Purist faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-25498
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Purist®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)0.51
  • กว้าง (นิ้ว)1.26
  • ความลึก (นิ้ว)7.01
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • รหัส ETIMEC011039
  • ชื่อ ETIMAccessories, toilet support/handle
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)