เผยแพร่สินค้าของคุณ
Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat
Kohler

Triko™ Quiet-Close™ elongated toilet seat

This Triko toilet seat has simple lines to complement a variety of toilet designs. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most elongated one- or two-piece toilets. Quiet-Close technology makes for a quieter bathroom environment.

Features

  • Quiet-Close™ elongated lid and seat prevents slamming
  • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials
  • Color-matched plastic hinges
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Molded wood

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-25883
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Broadwood™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.01
  • กว้าง (นิ้ว)14.18
  • ความลึก (นิ้ว)19.51
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats