เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow
    Kohler

    K-2609-MU Bachata® Drop-in/undermount bathroom sink with mirror finish and overflow

    Capture contemporary bathroom style with this stainless-steel sink. Installed with a solid counter surface, Bachata presents a softly curved basin with a gleaming mirror finish. A four-square overflow drain adds a unique modern detail.

    FEATURES

    • Oval basin.
    • Unique overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • Premium 20-gauge stainless steel.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2609-MU
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bachata®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.37
    • กว้าง (นิ้ว)16.68
    • ความลึก (นิ้ว)19.87
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks