เผยแพร่สินค้าของคุณ
Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead
Kohler

Statement™ Open Rain iconic 2.5 gpm rainhead

Let the drenching Full Coverage Rain spray experience of Statement Open Rain wash stress and tension away. This innovative 9" round rainhead features an exposed top stream that momentarily pools into a wide-nozzle face plate and quickly releases as a deluge of water. A self-leveling ball joint keeps the rainhead parallel to the floor, providing a steady spray for consistent coverage. With a unique contemporary design and durable finish, this rainhead brings standout style and function to your showering space.

Features

  • Unique rainhead design reveals faucet stream flowing into wide-nozzle face plate, releasing a thick curtain of water.
  • Full Coverage Rain uses gravity to deliver a soft flow of water, providing a gentle spray experience reminiscent of natural rainfall.
  • Self-leveling ball joint keeps rainhead parallel to the ground for steady coverage.
  • Optimized sprayface for maximum performance.
  • 2.5 gpm (9.5 lpm) maximum flow rate at 45 psi (3.1 bar).

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • 1/2 -14 NPT connection.
  • Requires ceiling-mount single-function rainhead arm and flange (sold separately).

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-26301
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Statement™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.85
    • กว้าง (นิ้ว)8.85
    • ความลึก (นิ้ว)5.22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers