เผยแพร่สินค้าของคุณ
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space—down to the accessories. The Statement foot ledge adds comfort and convenience for shaving and washing. Angled with a rim and textured top, this sturdy foot rest secures to framing in your shower wall. Available in coordinating KOHLER finishes.

Features

  • Shaving ledge/footrest for added comfort
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) angled half-moon ledge with rim
  • Coordinates with other products in the Statement collection
  • Lightly textured surface prevents foot slipping
  • Includes installation hardware

Material

  • Plastic construction
  • Premium metal bracket and trim

Installation

  • Wall-mount shower-only installation

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-26306
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Statement™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.33
  • กว้าง (นิ้ว)11.81
  • ความลึก (นิ้ว)5.04
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties