เผยแพร่สินค้าของคุณ
Transitional Beverage faucet
Transitional Beverage faucet
Transitional Beverage faucet
Transitional Beverage faucet
    Kohler

    Transitional Beverage faucet

    This beverage faucet adds convenience and and its transitional style will coordinate beautifully with your kitchen decor. A swing spout makes filling large pitchers a breeze, while a ceramic valve gives you precise control over water flow to prevent splashing. Pair this transitional faucet with a bar/prep sink and an undercounter water filter or chiller for easy access to pure, refreshing drinking water.

    Features

    • Transitional styling
    • Integrated air gap offers reverse osmosis (RO) compatibility
    • Right-side lever handle
    • 9-9/16" (243 mm) spout height
    • 5-5/8" (142 mm) spout reach
    • Faucet spout rotates 360° and offers clearance for filling glasses and pitchers
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • RO (reverse osmosis) compatible
    • Works with KOHLER filtration systems or as a cold water tap
    • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance

    Material

    • Premium metal construction
    • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single hole

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-26368
    • Product familyKitchen Faucet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kohler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-01-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)9.56
    • กว้าง (นิ้ว)1.75
    • ความลึก (นิ้ว)5.63
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • รหัส ETIMEG015610
    • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets