เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle vessel-style sink features a wide, shallow basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Rectangular basin with a contemporary design
    • With overflow
    • 23" (584 mm) x 18-1/8" (460 mm)

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2660-1
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vox®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.88
    • กว้าง (นิ้ว)18.13
    • ความลึก (นิ้ว)23
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks