เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riff™ Widespread bathroom sink faucet
Kohler

Riff™ Widespread bathroom sink faucet

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
  • 4-15/16" (125 mm) spout reach.
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • Clicker drain with tailpiece and overflow.
  • Coordinates with other products in the Riff collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • For 8" - 16" (203 - 406 mm) centers.
  • Deck-mount.
  • Handles are preassembled on valves to simplify installation.
  • Flexible supply lines and quick-connect fittings simplify installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-27399-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riff™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)4.95
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets