เผยแพร่สินค้าของคุณ
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
    Kohler

    Venza™ Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

    Combining simple, architectural forms with sensual lines, the Venza bathroom faucet collection blends organic design elements with crisp, minimal geometry. This bathroom sink faucet exemplifies the Venza collection’s contours. At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams.

    Features

    • Two lever handles offer separate control of hot and cold water.
    • 5-1/2" (140 mm) spout reach.
    • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
    • Clicker drain with tailpiece.
    • Coordinates with other products in the Venza collection.

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

    Installation

    • Deck-mount.
    • For 4" (102 mm) centers.
    • Handles are preassembled on valves to simplify installation.

    Water Conservation & Rebates

    • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-28124-4
    • Product familyFaucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Venza™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.55
    • กว้าง (นิ้ว)4
    • ความลึก (นิ้ว)5.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets