เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2824 Serif® Undermount bathroom sink

    With classic curves and a hint of contemporary flair, the Serif sink offers a unique style that fits a variety of bathroom decors. This basin's sleek undermount installation blends into the surrounding countertop for a clean look. 

    Features

    • Oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Serif collection.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 20-5/8", Height 8-7/16", Width 15-1/4"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-2824
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Serif®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks