เผยแพร่สินค้าของคุณ
Components® Soap/lotion dispenser
Kohler

Components® Soap/lotion dispenser

Sleek and minimalist, the Components collection exudes calm sophistication. Strong, confident lines create bold and distinctive silhouettes accentuated by refined design details. This Components soap and lotion dispenser allows you to store your dish soap, hand soap, or hand lotion right where you need it while keeping your counter free of clutter. Available in a range of finishes to coordinate with KOHLER faucets.

Features

  • Holds up to 16 ounces of soap or lotion; refillable from top
  • Greater thread length is suitable for use with thicker countertops
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-28293
  • Product familySoap Dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.34
  • กว้าง (นิ้ว)1.81
  • ความลึก (นิ้ว)2.88
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • รหัส ETIMEG017210
  • ชื่อ ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers