เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2832 Garamond® Undermount bathroom sink

    Garamond exudes distinguished style. With subtle concentric rings around its oval-shaped basin, this sink brings an organic, welcoming touch to your bath or powder room.

    FEATURES

    • Oval basin with concentric rings.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2832
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Garamond®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.56
    • กว้าง (นิ้ว)16.25
    • ความลึก (นิ้ว)21.06
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks