เผยแพร่สินค้าของคุณ
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Yepsen™ 20" rectangular undermount bathroom sink, no overflow

    The Yepsen glass undermount bathroom sink combines a linear pattern with angled seams, creating a Y design across the exterior wall of this rounded-rectangular basin. Like ripples in a pool, the sink’s distinctive ridges draw the eye to the core of this artisan-crafted centerpiece, while also concealing items stored beneath it. Artistically intriguing and functionally fulfilling, this elegant undermount sink was designed for the bathroom spotlight.

    Features

    • Deep rectangular basin in translucent glass with concealing linear texture
    • Handcrafted in small batches by expert glassmakers, featuring bubbles, textures, and other markings, unique to each individual piece
    • Glass material provides a strong durable surface that is easy to clean yet visually distinctive
    • The Yepsen sink is available in clear glass, translucent colors, and opaque colors
    • Allows flexible faucet and accessory installation
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Installation

    • Undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-28823
    • Product familySinks/Lavatories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Yepsen™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.04
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)15.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks