เผยแพร่สินค้าของคุณ
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow
    Kohler

    Salute™ 15" round vessel bathroom sink, no overflow

    Like the coupe Champagne glass that inspired its design, the Salute vessel sink makes a statement—celebrating handcrafted artisan authenticity, elegance, and function in the bathroom space. Petite in size, this 15" vessel sink is ideal for small spaces, with an impression extending well beyond its stature. Vintage-style ribbing adorns the basin's exterior, creating unique radial reflections on the surrounding countertop, while a scalloped rim adds a glamorous finishing touch. Cheers to this unique and spectacular bathroom centerpiece.

    Features

    • Beautifully translucent glass round basin
    • Ribbed exterior with scalloped rim
    • Handcrafted in small batches by expert glassmakers, featuring bubbles, textures, and other markings, unique to each individual piece
    • Glass material provides a strong durable surface that is easy to clean yet visually distinctive
    • Small size fits compact spaces
    • Allows flexible faucet and accessory installation
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Installation

    • Vessel

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-28824
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Salute™
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.25
    • กว้าง (นิ้ว)14.96
    • ความลึก (นิ้ว)14.96
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks