เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-4U Tahoe® Undermount bathroom sink with 4" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This undermount sink has oversized 4" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 4" (102 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 4" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.
    • Drilled oversized to accommodate single-hole centermount or centerset faucet.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2890-4U
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tahoe®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.54
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks