เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes
    Kohler

    K-2890-8U Tahoe® Undermount bathroom sink with 8" oversize centerset faucet holes

    The Tahoe sink features a unique squared design, generous size, and durable construction. Crafted from KOHLER enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance. This under-mount sink has oversized 8" centers for single-hole centerset faucets.

    Features

    • 8" (203 mm) centerset faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Single-hole center-mount or 8" centers.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Undermount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-2890-8U
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tahoe®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.54
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks