เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Paisley Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by an exuberant French block print from 1850, this intricate paisley pattern has an organic quality, showcased beautifully on the Caxton undermount sink. Pair it with the Sartorial Herringbone sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Paisley design on Black Black background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-29471-FP2
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sartorial™ Paisley Caxton®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.33
    • กว้าง (นิ้ว)15.54
    • ความลึก (นิ้ว)19.95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011839
    • ชื่อ ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks